Beröringsskyddet förhindrar kontakt framifrån, ovanifrån och underifrån.
- Art. nr.:
- SV 3433020
- Produktbeskrivning
- Beröringsskyddet förhindrar kontakt framifrån, ovanifrån och underifrån. Beröringsskydd runtom (upp till IP 2X) tillsammans med sidoskydd 3093.010/.020.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Säkringsinsatser
- D III-E 33
- Passar till art. nr.
- 3433.010
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,45 kg
- Bruttovikt
- 0,553 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
- SV Beröringsskydd, för säkringselement, SV 3433010
- Dokumentation
- Manual