Utökat anslutningsutrymme för säkringselement Diazed/Neozed

Artikelnummer: SV 3433030

Beröringsskydd inkl. kabelkanal för sidomässig utvidgning av anslutningsutrymmet med 14 mm.

Artikelnummer:
SV 3433030
Produktbeskrivning
Beröringsskydd inkl. kabelkanal för utvidgning av anslutningsutrymmet med 14 mm i sidled.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Säkringsinsatser
D III-E 33
Passar till art. nr.
3433.010
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,7 kg
Bruttovikt
0,948 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Utökat anslutningsutrymme, för säkringselement, SV 3433010
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj