Säkringselement Diazed/Neozed

Artikelnummer: SV 3433040

E-Nummer: E2200212

Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskruvsfastsättning eller insnäppning.

Artikelnummer:
SV 3433040
Utförande
Easy Connect
Material
Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Beröringsskydd: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Beröringsskydd: Polyamid
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Anslutningsklar förmonterad komponent inkl. beröringsskydd och utvändiga anslutningsklämmor
Observera:
Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Observera:
För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Säkringsinsatser
D III-E 33 (passkontakt)
Märkisolationsspänning Ui
690 V
Märkström max.
63 A
Märkspänning
690 V (DC)
690 V, 3~
Dimension
Bredd: 71 mm
Höjd: 251 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 16 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Poltal
3-polig
Märkspänning (L1 + L2)
690 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)
690 V (DC)
Tvärsnitt rundledare
1,5 ‐ 16 mm²
Förpackningsenhet
5 st.
Nettovikt
2 kg
Bruttovikt
2,496 kg
Kopparandel (kg/st)
0,119
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177675018
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivning
SV Säkringselement, DIII-E33, 63 A, 690 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-16 mm, passkontakt, inklusive beröringsskydd
Godkännanden
ABS
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj