Anslutningsadapter

Artikelnummer: SV 3439010

E-Nummer: E2272090

För skensystem med 60 mm centrumavstånd.

Artikelnummer:
SV 3439010
Material
Övertäckning: ABS
Chassin: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Märkström max.
600 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
UL-godkännande endast giltig i kombination med AC-användning.
Märkspänningen vid DC-användning beror på samlingsskenornas placering i samlingsskenehållare 9340.050/9341.050/9342.050
Kabelutgång
uppe/nedtill
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Poltal
3-polig
Dimension
Bredd: 180 mm
Höjd: 247 mm
Anslutning av rundledare
35 ‐ 240 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
24 x 21 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,36 kg
Bruttovikt
4,635 kg
Kopparandel (kg/st)
0,732
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177236295
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Anslutningsadapter, 600 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång upptill/nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 35-240 mm, klämutrymme BH: 24x21 mm
Godkännanden
ABS
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj