För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.
- Artikelnummer:
- SV 3450500
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, passiverad
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Anslutning av rundledare
- 1 ‐ 4 mm²
- För skentjocklek
- 5 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,225 kg
- Bruttovikt
- 0,278 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 5 mm
- Dokumentation
- Safety instructions