För anslutning av rundledare.
- Art. nr.:
- SV 3450505
- Fördelar
- Underhållsfri
- Snabbt och smidigt påsticksmontage
- Kopplingslåda med integrerade märkningsfält
- Universell ledaranslutning
- Användningsområden
- För användning som samlingsskeneuttag från L-, N- eller PE-ledare i kopplings- och styrutrustning samt som ledaranslutningsklämma i räknarskåp.
- För montage på samlingsskenor E-Cu eller CUPONAL
- Funktion
- Helisolerad klämma för verktygsfri anslutning av ledare
- Lossning av ledare genom integrerat upplåsningsstift
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Anslutning av rundledare, flertrådig
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Anslutning av rundledare, entrådig
- 0,5 ‐ 6 mm²
- För skentjocklek
- 5 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,14 kg
- Bruttovikt
- 0,151 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177813960
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Conductor connection clamp, 0,5 - 6 mm² (Push-in), for bar thickness 5 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions