Ledaranslutningsklämma

Artikelnummer: SV 3454500

E-Nummer: E2272096

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

Artikelnummer:
SV 3454500
Produktbeskrivning
För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
22,5 x 20 mm
Observera:
Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare
70 ‐ 185 mm²
För skentjocklek
5 mm
Förpackningsenhet
15 st.
Nettovikt
1,95 kg
Bruttovikt
1,982 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177042711
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Ledaranslutningsklämmor, 70-185 mm, klämutrymme BH: 22,5x20 mm för skentjocklek 5 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj