Ledaranslutningsklämma

Art. nr.: SV 3455500

E-Nummer: E2272098

För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.

Art. nr.:
SV 3455500
Produktbeskrivning
För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad, passiverad
Observera:
Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
Anslutning av rundledare
1 ‐ 4 mm²
För skentjocklek
10 mm
Förpackningsenhet
15 st.
Nettovikt
0,285 kg
Bruttovikt
0,303 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177042735
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 10 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj