Ledaranslutningsklämma Push-in

Art. nr.: SV 3455505

E-Nummer: E2200923

För anslutning av rundledare.

Art. nr.:
SV 3455505
Fördelar
Underhållsfri
Snabbt och smidigt påsticksmontage
Kopplingslåda med integrerade märkningsfält
Universell ledaranslutning
Användningsområden
För användning som samlingsskeneuttag från L-, N- eller PE-ledare i kopplings- och styrutrustning samt som ledaranslutningsklämma i räknarskåp.
För montage på samlingsskenor E-Cu eller CUPONAL
Funktion
Helisolerad klämma för verktygsfri anslutning av ledare
Lossning av ledare genom integrerat upplåsningsstift
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Anslutning av rundledare, fintrådig med ändhylsa
0,5 ‐ 4 mm²
Anslutning av rundledare, fintrådiga utan ändhylsa
0,5 ‐ 4 mm²
Anslutning av rundledare, flertrådig
0,5 ‐ 4 mm²
Anslutning av rundledare, entrådig
0,5 ‐ 6 mm²
För skentjocklek
10 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,12 kg
Bruttovikt
0,132 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177813984
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm
Godkännanden
ABS
Lloyds Register
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Data sheets