För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.
- Artikelnummer:
- SV 3457500
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, passiverad
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 10,5 x 11 mm
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Anslutning av rundledare
- 16 ‐ 50 mm²
- För skentjocklek
- 10 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,975 kg
- Bruttovikt
- 1,06 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177042759
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Ledaranslutningsklämmor, 16-50 mm, klämutrymme BH: 10,5x11 mm för skentjocklek 10 mm
- Dokumentation
- Safety instructions