För anslutning av rundledare och flatkopparskenor med lameller.
- Art. nr.:
- SV 3459500
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, passiverad
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 22,5 x 20 mm
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Anslutning av rundledare
- 70 ‐ 185 mm²
- För skentjocklek
- 10 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 1,815 kg
- Bruttovikt
- 2,02 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177042780
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Ledaranslutningsklämmor, 70-185 mm, klämutrymme BH: 22,5x20 mm för skentjocklek 10 mm
- Dokumentation
- Safety instructions