För borrningsfri förbindning av PLS-specialsamlingsskenor.
- Art. nr.:
- SV 3504000
- Produktbeskrivning
- För borrningsfri förbindning av PLS specialsamlingsskenor.
- Material
- E-Cu
- Ytbehandling
- Förnicklad
- Märkström (max.)
- 684 A
- Passar för samlingsskenor
- PLS 800
- Passar till art. nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Anslutningstyp
- Enkel förbindning
- Dimension
- Längd: 50 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,99 kg
- Bruttovikt
- 1,024 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,33
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177043220
- ETIM 9
- EC000713
- ETIM 8
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivning
- SV Skenförbindningssats, PLS 800, enkel förbindning