Längd från 495 mm till 2400 mm.
- Art. nr.:
- SV 3509000
- Material
- E-Cu
- Skentjocklek
- 5 mm
- Märkström (max.)
- 684 A
- Tvärsnittsarea
- 300 mm²
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Typ av samlingsskena
- Samlingsskena E-Cu
- Passar för samlingsskenesystemet
- PLS 800
- Passar till art. nr.
- 9341.000
- 9341.050
- Dimension
- Längd: 2.400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,15 kg
- Bruttovikt
- 6,18 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 6,24
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177043350
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 2400 mm PLS 800, skentjocklek: 5 mm 300 mm tvärsnittsarea