PLS specialsamlingsskenor E-Cu

Artikelnummer: SV 3516.000

Längd från 495 mm till 2400 mm.

Artikelnummer:
SV 3516.000
Material
E-Cu
Skentjocklek
10 mm
Tvärsnittsarea
900 mm²
Observera:
Individuellt kapningsbar
Typ av samlingsskena
Samlingsskena E-Cu
Passar för samlingsskenesystemet
PLS 1600
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
18,71 kg
Bruttovikt
19,2 kg
Kopparandel (kg/st)
18,71
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177043558
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 2400 mm PLS 1600, skentjocklek: 10 mm 900 mm tvärsnittsarea
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj