PLS specialsamlingsskenor E-Cu

Art. nr.: SV 3525000

Längd från 495 mm till 2400 mm.

Art. nr.:
SV 3525000
Material
E-Cu
Skentjocklek
5 mm
Märkström (max.)
684 A
Observera:
Individuellt kapningsbar
Tvärsnittsarea
300 mm²
Typ av samlingsskena
Samlingsskena E-Cu
Passar för samlingsskenesystemet
PLS 800
Passar till art. nr.
9341.000
9341.050
Dimension
Längd: 695 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
5,4 kg
Bruttovikt
5,4 kg
Kopparandel (kg/st)
1,8
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177043695
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 695 mm PLS 800, skentjocklek: 5 mm 300 mm tvärsnittsarea
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj