PLS specialsamlingsskenor E-Cu

Artikelnummer: SV 3528010

Längd från 495 mm till 2400 mm.

Artikelnummer:
SV 3528010
Material
E-Cu
Skentjocklek
10 mm
Märkström (max.)
1 368 A
Observera:
Individuellt kapningsbar
Tvärsnittsarea
900 mm²
Typ av samlingsskena
Samlingsskena E-Cu
Passar för samlingsskenesystemet
PLS 1600
Passar till art. nr.
9342.000
9342.004
9342.050
Dimension
Längd: 895 mm
Passar för
Bredd: = 1.000 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
21,72 kg
Bruttovikt
21,72 kg
Kopparandel (kg/st)
7,24
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 895 mm PLS 1600, skentjocklek: 10 mm 900 mm tvärsnittsarea
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj