Längd från 495 mm till 2400 mm.
- Art. nr.:
- SV 3529000
- Material
- E-Cu
- Skentjocklek
- 10 mm
- Märkström (max.)
- 1 368 A
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Tvärsnittsarea
- 900 mm²
- Typ av samlingsskena
- Samlingsskena E-Cu
- Passar för samlingsskenesystemet
- PLS 1600
- Passar till art. nr.
- 9342.000
- 9342.004
- 9342.050
- Dimension
- Längd: 1.095 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 26,58 kg
- Bruttovikt
- 26,58 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 8,86
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177043817
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV PLS specialsamlingsskenor E-Cu, L: 1095 mm PLS 1600, skentjocklek: 10 mm 900 mm tvärsnittsarea