- Artikelnummer:
- SV 3550.000
- Produktbeskrivning
- För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor.
- Material
- Mässing
- Observera:
- Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
- Anslutning av rundledare
- 1 ‐ 4 mm²
- För skentjocklek
- 3 ‐ 5 mm
- Förpackningsenhet
- 15 st.
- Nettovikt
- 0,315 kg
- Bruttovikt
- 0,358 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177044159
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
-
SV Ledaranslutningsklämmor, 1-4 mm, för skentjocklek 3-5 mm stålplåt