För borrningsfri anslutning av laminerade kopparskenor.
- Art. nr.:
- SV 3560000
- Produktbeskrivning
- För borrningsfri anslutning av laminerade kopparskenor.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad, passiverad
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 34 x 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- 50 × 10 mm
- Passar för samlingsskenor
- Samlingsskena E-Cu
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 0,999 kg
- Bruttovikt
- 1,043 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 85369010
- EAN
- 4028177044357
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivning
- SV Plattklämmor, för laminerade kopparskenor, klämutrymme BH: 34x10 mm för samlingsskenor BH: 50x10 mm
- Dokumentation
- Safety instructions