Plattklämmor

Art. nr.: SV 3562000

För borrningsfri anslutning av laminerade kopparskenor.

Art. nr.:
SV 3562000
Produktbeskrivning
För borrningsfri anslutning av laminerade kopparskenor.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad, passiverad
Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
54 x 10 mm
Passar för samlingsskenor
50 × 10 mm
Passar för samlingsskenor
Samlingsskena E-Cu
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,412 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177044395
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Plattklämmor, för laminerade kopparskenor, klämutrymme BH: 54x10 mm för samlingsskenor BH: 50x10 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj