Cu-lameller av högrenad elektrolytkoppar F20, längd: 2000 mm/skena.
- Artikelnummer:
- SV 3573005
- Material
- Cu-lameller: Högrenad elektrolytkoppar F20
Isolering: Högbeständig vinylblandning, töjning 370%, temperatur: -30°C till +105°C, brandegenskaper enligt UL-94 V0, genomslagshållfasthet: 20 kV/mm - Längd
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 645 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 485 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 770 A
- Observera:
- Uppbyggnad = antal lameller × lamellbredd × lamelltjocklek
- Individuellt kapningsbar
- Summan av omgivningstemperaturen och temperaturhöjningen blir alltså den slutliga temperaturen på den laminerade skenan. Exempel: 3565.005 belastad med 180 A, d.v.s temperaturen stiger med 30 K. Vid en omgivningstemperatur på 35 °C uppstår alltså en ledartemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Utförande i laminerad flatkoppar
- Antal lameller: 5
Lamellbredd: 32 mm
Lamelltjocklek: 1 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,398 kg
- Bruttovikt
- 3,598 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,87
- Tullvarukod
- 85446010
- EAN
- 4028177666795
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Laminerade kopparskenor, BH: 32x5 mm L: 2000 mm