Cu-lameller av högrenad elektrolytkoppar F20, längd: 2000 mm/skena.
- Artikelnummer:
- SV 3574005
- Material
- Cu-lameller: Högrenad elektrolytkoppar F20
Isolering: Högbeständig vinylblandning, töjning 370%, temperatur: -30°C till +105°C, brandegenskaper enligt UL-94 V0, genomslagshållfasthet: 20 kV/mm - Längd
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 965 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 730 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 1 155 A
- Observera:
- Uppbyggnad = antal lameller × lamellbredd × lamelltjocklek
- Individuellt kapningsbar
- Summan av omgivningstemperaturen och temperaturhöjningen blir alltså den slutliga temperaturen på den laminerade skenan. Exempel: 3565.005 belastad med 180 A, d.v.s temperaturen stiger med 30 K. Vid en omgivningstemperatur på 35 °C uppstår alltså en ledartemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Utförande i laminerad flatkoppar
- Antal lameller: 10
Lamellbredd: 32 mm
Lamelltjocklek: 1 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,198 kg
- Bruttovikt
- 6,44 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 5,73
- Tullvarukod
- 85446010
- EAN
- 4028177666801
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Laminerade kopparskenor, BH: 32x10 mm L: 2000 mm