Laminerade kopparskenor

Artikelnummer: SV 3577005

E-Nummer: E2200200

Cu-lameller av högrenad elektrolytkoppar F20, längd: 2000 mm/skena.

Artikelnummer:
SV 3577005
Material
Cu-lameller: Högrenad elektrolytkoppar F20
Isolering: Högbeständig vinylblandning, töjning 370%, temperatur: -30°C till +105°C, brandegenskaper enligt UL-94 V0, genomslagshållfasthet: 20 kV/mm
Längd
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
940 A
Rated current for temperature increase 30 K
710 A
Rated current for temperature increase 70 K
1 125 A
Observera:
Uppbyggnad = antal lameller × lamellbredd × lamelltjocklek
Individuellt kapningsbar
Summan av omgivningstemperaturen och temperaturhöjningen blir alltså den slutliga temperaturen på den laminerade skenan. Exempel: 3565.005 belastad med 180 A, d.v.s temperaturen stiger med 30 K. Vid en omgivningstemperatur på 35 °C uppstår alltså en ledartemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
Utförande i laminerad flatkoppar
Antal lameller: 5
Lamellbredd: 50 mm
Lamelltjocklek: 1 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
9,841 kg
Bruttovikt
10,359 kg
Kopparandel (kg/st)
4,48
Tullvarukod
85446010
EAN
4028177666832
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Laminerade kopparskenor, BH: 50x5 mm L: 2000 mm
Godkännanden
UR + C-UR (recognized)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet