Samlingsskenor E-Cu

Art. nr.: SV 3580.100

Längd: 2400 mm/skena.

Art. nr.:
SV 3580.100
Material
E-Cu F30
Längd
2 400 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
12 mm x 10 mm
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
15,48 kg
Bruttovikt
15,5 kg
Kopparandel (kg/st)
2,57
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177219526
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 12x10 mm L: 2400 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj