Samlingsskenor E-Cu

Art. nr.: SV 3581.000

Längd: 2400 mm/skena.

Art. nr.:
SV 3581.000
Material
E-Cu F30
Längd
2 400 mm
Observera:
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
15 mm x 5 mm
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
9,48 kg
Bruttovikt
9,6 kg
Kopparandel (kg/st)
1,6
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177044760
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 15x5 mm L: 2400 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Allmän teknisk information
Teknik i detalj