- Art. nr.:
- SV 3582.000
- Material
- E-Cu F30
- Längd
- 2 400 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- 20 mm x 5 mm
- Dimension
- Längd: 2.400 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Nettovikt
- 12,6 kg
- Bruttovikt
- 12,8 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,14
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177044784
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 20x5 mm L: 2400 mm