Samlingsskenor E-Cu

Artikelnummer: SV 3586005

Längd: 2400 mm/skena.

Artikelnummer:
SV 3586005
Material
E-Cu F30
Observera:
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
30 mm x 10 mm
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
19,35 kg
Bruttovikt
19,98 kg
Kopparandel (kg/st)
6,45
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177684584
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 30x10 mm L: 2400 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj