- Art. nr.:
- SV 3587.000
- Material
- E-Cu F30
- Längd
- 2 400 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- 40 mm x 10 mm
- Dimension
- Längd: 2.400 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 25,8 kg
- Bruttovikt
- 25,9 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 8,57
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177044883
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 40x10 mm L: 2400 mm