- Art. nr.:
- HD 4000.100
- Fördelar
- Lätt att göra rent även bakom skåpet
- Kortare montagetid eftersom ingen runtomliggande tätning krävs
- Mer hygieniskt eftersom det inte uppstår något tomrum eller någon spalt mellan skåpet och väggen
- Monteras på väggen antingen från skåpets insida via ett genomgångshål (max. M8) eller baksida via en integrerad gänga M10
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Väggavstånd
- 50 mm
- Observera:
- För ett tillräckligt stabilt väggmontage behövs beroende på skåpets storlek upp till 4 väggdistanshållare
- Passar för
- Skåptyp: Kompakt apparatskåp HD
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,39 kg
- Bruttovikt
- 0,393 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivning
-
HD Väggdistanshållare, rostfritt stål, 1.4301, Väggdistanø 50 mm