Ändhylsor på rulle

Art. nr.: AS 4050749

Med plastkragar.

Art. nr.:
AS 4050749
Utförande
för montagemaskiner
Produktbeskrivning
Med plastkragar.
Tekniska data
Värmetålig upp till 105 °C
Material
E-Cu, galvaniskt förzinkad
Plastkrage: Polypropylen
Färg
svart
Passar för
Skåptyp: Crimpmaskin RC
Crimpmaskin R8
Crimpmaskin R8 E
Längd
8 mm
AWG
16
Inre diameter
3,5 mm
För tvärsnitt
1,5 mm²
DIN-färgkod
Ja
Observera:
UL-certifierad i kombination med motsvarande verktyg, som t.ex. crimpmaskin.
Levererat utförande
på bälte
Förpackningsenhet
5 000 st.
Nettovikt
5 kg
Bruttovikt
0,722 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177805170
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Produktbeskrivning
Wire end ferrules According to DIN colour code
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UR