Multitool för AX, VX

Art. nr.: AS 4052000

E-Nummer: E2505981

Multifunktionsverktyg. Perfekt för hantering och montage av AX-skåp och VX-dörrar.

Art. nr.:
AS 4052000
Produktbeskrivning
Multifunktionsverktyg. Perfekt för hantering och montage av AX-skåp och VX-dörrar.
Tekniska data
Bärkraft max. 40 kg (upplyft dörr)
Funktion
Tillskärning av förpackningar (band och folie)
Apparatskåpsnyckel (dubbel låsinsats)
Montage och demontage av gångjärnsstift i AX-skåp
Tillfällig dörrlåsning på AX apparatskåp i stålplåt
Säker lossning och fasthakning av VX-dörrar
Magnet för fixering av ritningar på skåpytor
Flasköppnarfunktion
Material
Dörrlyftfunktion: Rostfritt stål
Dubbel låsinsats: Zinkgjutgods
Montagehjälpmedel för gångjärnsbultar: Zinkgjutgods
Dörrfixering: Zinkgjutgods
Kniv: Klinga av rostfritt stål
Handtag: Plast
Färg
Handtag: Antracit och Rittal Power Pink
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,31 kg
Tullvarukod
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Produktbeskrivning
Multitool with various application functions for AX/VX
Dokumentation
Manual