- Art. nr.:
- SZ 4116500
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på dörramen i önskad höjd.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inre höjd
- 210 mm
- Inre bredd
- 455 mm
- Passar för dörrbredd
- 600 mm
- Dimension
- Djup: 35 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,733 kg
- Bruttovikt
- 0,86 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177526310
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivning
-
SZ Ritningsfickor, för VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel, stålplåt, för dörrbredd: 600 mm, D: 35 mm