- Art. nr.:
- PS 4119000
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montageskena 23 x 23 mm
- Montagechassi 23 x 73 mm
- montagechassi 45 x 88 mm
- Systemchassin 23 x 73 mm
- Observera:
- För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare rekommenderas glidmuttrar med gänga M6
- Dimension
- Gänga: M4
- Gänga
- M4
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 0,38 kg
- Bruttovikt
- 0,41 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177091863
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeskrivning
- PS Glidmuttrar, för gänga M4