Skrivpulpet för VX, TS, VX SE, TP, PC

Art. nr.: PS 4120000

E-Nummer: E2567418

För förvaring av ritningar vid felsökning och underhållsarbeten. Skrivpulpeterna kan göras större för att anpassas till dörrens bredd. Montage sker på dörramen resp. på dörrhålslisten.

Art. nr.:
PS 4120000
Produktbeskrivning
För förvaring av ritningar vid felsökning och underhållsarbeten. Skrivpulpeterna kan göras större för att anpassas till dörrens bredd. Montage sker på dörramen resp. på dörrhålslisten.
Material
Förvaringspulpet: Polypropylen
Montagevinkel: Zinkgjutgods
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för dörrbredd
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På dörramen måste detta antal skrivpulpeter användas
Dörrbredd 400/500 mm = 1 skrivpulpeter
Dörrbredd 600 mm = 2 skrivpulpeter
Dörrbredd 800 mm = 2 eller 3 skrivpulpeter
Dörrbredd 1000 mm = 3 skrivpulpeter
Dimension
Bredd: 210 mm
Höjd: 365 mm
Djup: 24 mm
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
PC
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,84 kg
Bruttovikt
0,86 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
PS Skrivpulpet, för VX, TS, VX SE, PC, TP, för dörrbredd: 400 mm
Dokumentation
Manual