- Art. nr.:
- TS 4133000
- Produktbeskrivning
- För ett stort antal utbyggnadsmöjligheter.
- Material
- Zinkgjutgods
- Leveransens omfattning
- 12 snabbmontageblock
12 insticksmuttrar M8
24 fyrkantsmuttrar M8
24 skruvar M8 x 16 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
- På systemchassi för den inre montagenivån
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.808 eller adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 11 mm
- Passar för skåptyp
- VX
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 1,44 kg
- Bruttovikt
- 1,52 kg
- Tullvarukod
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
-
TS Snabbmontageblock