Standardbelysning

Artikelnummer: SZ 4138.190

Försörjningsspänning: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Artikelnummer:
SZ 4138.190
Utförande
med dörrkontakt
Leveransens omfattning
Standardbelysning
Belysning
Inkl. fastsättningsmaterial
Integrerad dörrkontakt
Märkeffekt
18 W
Ballast
Magnetisk förkopplingsapparat
Anslutningsmöjligheter
Inmatning via kontaktdon
Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Integrerad dörrkontakt
Ja
Belysning
Lysrör, sockel G13
Kapslingsklass
I (skyddsledare)
Brytare (typ)
Integrerad, på/av/dörrkontaktsdrift
Belysningens montagetyp
Skruv
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1500 V AC
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
500 V AC
Märkisolationsspänning
500 V DC/1 sek
Inbyggnadsmöjligheter
TS horisontalprofil från takram: direkt
TS, SE vertikalprofil: med adaptervinkel TS
SE-profiler fram och bak på takramen: med adaptervinkel TS
SE-profiler på sidan av takramen: direkt
Dimension
Bredd: 682 mm
Höjd: 117 mm
Djup: 50 mm
Driftstemperatur
-15 °C...45 °C
Uttagskontakter
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förvaringstemperatur
-20 °C...70 °C
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz
Utförande på uttag
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
2,22 kg
Tullvarukod
94054990
EAN
4028177320727
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ Standardbelysning, BHD: 682x117x50 mm 18 W, 230 V, 50 Hz, med dörrkontaktsbrytare
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Manual