Försörjningsspänning: 24 V DC
- Artikelnummer:
- SZ 4140810
- Fördelar
- Max. EMC-kompatibilitet.
- Skyddad, eftersom användning sker med låg säkerhetsspänning.
- Låg energiförbrukning.
- LED-lampor som kräver minimalt med underhåll.
- Dörrbrytaranslutning möjlig.
- Funktion
- Integrerat genomgångskablage.
- Universella fastsättningsmöjligheter.
- Vridbar ljuskägla.
- Material
- Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa: Polykarbonat (halogenfritt)
Lampfot: PC-ABS - Färg
- Liknar RAL 7035
- Leveransens omfattning
- LED systembelysning
Belysning
Ljusrörtak
Inkl. fastsättningsmaterial - Mounting distance screws
- 250 mm
- Anslutningsmöjligheter
- Inmatning via kontaktdon
- Dörrkontakt
- Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
- Belysning
- LED-lampor, kallvitt ljus
- Kapslingsklass
- III (SELV)
- Brytare (typ)
- Integrerad på/av/dörrkontakt
- Light cover
- Ja
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Clips
- Magnet (tillbehör)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- beroende på nätdel
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- beroende på nätdel
- Märkisolationsspänning
- beroende på nätdel
- Rated current max DC note
- Vid påbyggnad av lamprader är maximal nominell ström 2 Ampere
- vid DC
- 0,04 A
- Number of LEDs
- 10
- Mounting distance clip/magnet
- 175 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
- Via fastsättningssats med magnet
- AE: med skena för inre utbyggnad
- Observera:
- Får endast användas i apparatskåp och slutna skåp!
- Vid användning av kundens nätdelar måste man se till att dessa uppfyller gällande krav för det aktuella användningstillfället!
- Vid påbyggnad av lamprader är maximal nominell ström 2 Ampere
- Light cone adjustment
- Ja
- Dimension
- Bredd: 230 mm
Höjd: 32,8 mm
Djup: 20,64 mm - Märkspänning
- 24 V (DC)
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,23 kg
- Bruttovikt
- 0,242 kg
- Tullvarukod
- 94054940
- EAN
- 4028177630123
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- SZ LED-systembelysning, BHD: 230x33x21 mm 24 V DC, Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift
- Dokumentation
- Manual