LED systembelysning

Artikelnummer: SZ 4140840

E-Nummer: E2507319

Försörjningsspänning: 24 V DC

Artikelnummer:
SZ 4140840
Fördelar
Max. EMC-kompatibilitet.
Skyddad, eftersom användning sker med låg säkerhetsspänning.
Låg energiförbrukning.
LED-lampor som kräver minimalt med underhåll.
Dörrbrytaranslutning möjlig.
Funktion
Integrerat genomgångskablage.
Universella fastsättningsmöjligheter.
Vridbar ljuskägla.
Material
Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa: Polykarbonat (halogenfritt)
Lampfot: PC-ABS
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
LED systembelysning
Belysning
Ljusrörtak
Inkl. fastsättningsmaterial
Mounting distance screws
550 mm
Anslutningsmöjligheter
Inmatning via kontaktdon
Dörrkontakt
Genomgångskablage (påbyggnad av lamprader)
Belysning
LED-lampor, kallvitt ljus
Kapslingsklass
III (SELV)
Brytare (typ)
Integrerad på/av/dörrkontakt
Light cover
Ja
Belysningens montagetyp
Skruv
Clips
Magnet (tillbehör)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
beroende på nätdel
Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
beroende på nätdel
Märkisolationsspänning
beroende på nätdel
Rated current max DC note
Vid påbyggnad av lamprader är maximal nominell ström 2 Ampere
vid DC
0,16 A
Number of LEDs
40
Mounting distance clip/magnet
475 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Direkt på skåpprofilen med 25 mm hålraster
Via fastsättningssats med magnet
AE: med skena för inre utbyggnad
Observera:
Får endast användas i apparatskåp och slutna skåp!
Vid användning av kundens nätdelar måste man se till att dessa uppfyller gällande krav för det aktuella användningstillfället!
Vid påbyggnad av lamprader är maximal nominell ström 2 Ampere
Light cone adjustment
Ja
Dimension
Bredd: 530 mm
Höjd: 32,8 mm
Djup: 20,64 mm
Märkspänning
24 V (DC)
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 20
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,43 kg
Bruttovikt
0,434 kg
Tullvarukod
94054940
EAN
4028177630154
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivning
SZ LED-systembelysning, BHD: 530x33x21 mm 24 V DC, Integrerad på/av/dörrkontaktsdrift
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual