- Art. nr.:
- PS 4157000
- Inbyggnadsmöjligheter
- Montageskena 23 x 23 mm
- Montagechassi 23 x 73 mm
- montagechassi 45 x 88 mm
- Systemchassin 23 x 73 mm
- Observera:
- För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare rekommenderas glidmuttrar med gänga M6
- Dimension
- Gänga: M5
- Gänga
- M5
- Förpackningsenhet
- 20 st.
- Nettovikt
- 0,34 kg
- Bruttovikt
- 0,36 kg
- Tullvarukod
- 73181692
- EAN
- 4028177092822
- ETIM 9
- EC000096
- ETIM 8
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Produktbeskrivning
- SZ Glidmuttrar, för gänga M5