Insticksmuttrar

Artikelnummer: TS 4162000

E-Nummer: E2567260

För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med avbrytningsbar införningshjälp, av zinkgjutgods.

Artikelnummer:
TS 4162000
Produktbeskrivning
Med avbrytbar införingsvinkel, av zinkgjutgods.
Inbyggnadsmöjligheter
På horisontell och vertikal VX-skåpprofil
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
På montageskenor 23 x 23 mm
På montagechassi 23 x 73 mm
På montagechassi 45 x 88 mm
På systemchassi 23 x 64 mm
På systemchassi 23 x 73 mm
På systemchassi 23 x 89 mm, rostfritt stål
På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
Dimension
Gänga: M6
Passar för skåptyp
VX
TS
VX SE
Gänga
M6
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,45 kg
Bruttovikt
0,5 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177092945
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivning
TS Insticksmuttrar, för gänga M6
Dokumentation
Info sheet