Korgmutter

Art. nr.: TS 4165000

För användning på skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm med tryckfjäder som införingshjälp vilket ger en säker, mekanisk och elektrisk förbindning i systemhålningen.

Art. nr.:
TS 4165000
Produktbeskrivning
Tryckfjädern är en typ av införingshjälp och sörjer för en säker, mekanisk och elektrisk anslutning i systemhålningen.
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
På montageskenor 23 x 23 mm
På montagechassi 23 x 73 mm
På montagechassi 45 x 88 mm
På systemchassi 23 x 73 mm
På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
Dimension
Gänga: M8
Gänga
M8
Förpackningsenhet
50 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,431 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177093003
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Produktbeskrivning
TS Korgmutter, för gänga M8, för fastspänning och insättning från sidan