Montageskena 23 x 23 mm för VX, TS, VX SE

Artikelnummer: SZ 4171.000

E-Nummer: E2567204

För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.

Artikelnummer:
SZ 4171.000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
495 mm
Inbyggnadsmöjligheter
I VX på vertikal och horisontell skåpprofil via mothåll för montageskena TS
I VX SE på vertikal skåpprofil med mothåll för montageskena i kombination med adapterskena VX
I VX SE på den horisontella profilen/i taket över mothållen för montageskenan i kombination med adapterskena VX i djupled
På den vertikala skåpprofilen: direkt med kombihållare TS, med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med hållarvinkel, mothåll eller kombihållare PS.
På den horisontella skåpprofilen: direkt med hållarvinkel, fastsättningshållare eller kombihållare PS
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Förpackningsenhet
12 st.
Nettovikt
3,612 kg
Bruttovikt
3,74 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177093140
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE, för BHD: 600 mm L: 495 mm
Datablad
Teknik i detalj