Montageskena 23 x 23 mm för VX, TS, VX SE

Art. nr.: SZ 4177000

E-Nummer: E2567216

För montage på horisontella och vertikala skåpprofiler med extra fastsättningskomponenter.

Art. nr.:
SZ 4177000
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Längd
1 895 mm
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala skåpprofilen: direkt med kombihållare TS, med adapterskena för PS-kompatibilitet tillsammans med hållarvinkel, mothåll eller kombihållare PS.
På den horisontella skåpprofilen: direkt med hållarvinkel, fastsättningshållare eller kombihållare PS
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
6,966 kg
Bruttovikt
7,36 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177093263
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Montageskena 23 x 23 mm för TS, SE, för BHD: 2000 mm L: 1895 mm
Datablad
Teknik i detalj