Glidmutter

Art. nr.: PS 4179.000

E-Nummer: E2567264

För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare.

Art. nr.:
PS 4179.000
Inbyggnadsmöjligheter
Montageskena 23 x 23 mm
Montagechassi 23 x 73 mm
montagechassi 45 x 88 mm
Systemchassin 23 x 73 mm
Observera:
För fastsättning av montageskena och chassi på hållarvinkel, fastsättningshållare och kombihållare rekommenderas glidmuttrar med gänga M6
Dimension
Gänga: M6
Gänga
M6
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
0,34 kg
Bruttovikt
0,378 kg
Tullvarukod
73181692
EAN
4028177093300
ETIM 9
EC000096
ETIM 8
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Produktbeskrivning
SZ Glidmuttrar, för gänga M6