Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Artikelnummer:
- SZ 4181.000
- Produktbeskrivning
- För snabb fastsättning av montageskenan 23 x 23 mm.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Fästvinkel, vänster
Fästvinkel, höger
Inkl. fastsättningsmaterial - Inbyggnadsmöjligheter
- På den vertikala TS-/VX SE-skåpprofilen med adapterskena för VX-kompatibilitet
- På den horisontella TS-skåpprofilen
- På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
- På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
- På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 1,044 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177093348
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- SZ Hållarvinkel, för för snabb fastsätning, av PS montageskena 23x23 mm