Kombihållare PS

Artikelnummer: SZ 4183000

E-Nummer: E2567272

För fastsättning av montagechassin 23 x 73 mm eller montageskenor 23 x 23 mm.

Artikelnummer:
SZ 4183000
Produktbeskrivning
För fastsättning av montagechassin 23 x 73 mm eller montageskenor 23 x 23 mm.
Material
Zinkgjutgods
Leveransens omfattning
1 sats = 1 kombihållare, 2 sänkskruvar, 2 fjäderbrickor
Inbyggnadsmöjligheter
På den vertikala TS, VX SE-skåpprofilen med snabbmontagefäste TS 8800.806 eller adapterskena för VX-kompatibilitet
På den horisontella TS-skåpprofilen
På den horisontella VX SE-skåpprofilen nedtill
På den horisontella VX SE skåpprofilen, upptill i djupled
På skåp och skenor med kvadratisk systemhålning 12,5 x 10,5 mm
Passar för skåptyp
TS
VX SE
Förpackningsenhet
24 st.
Nettovikt
1,896 kg
Bruttovikt
2,087 kg
Tullvarukod
79070000
EAN
4028177093386
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Kombihållare, för fastsättning av TS montageskena 23x23 mm PS montageskena 23x23 mm via adapterskena för PS-kompatibilitet