Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Art. nr.: PS 4191.000

För TS, PC, TP universalpulpet, sockel, för dragavlastning vid kabelinföring.

Art. nr.:
PS 4191.000
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i 25 mm hålraster på den horisontella skåpprofilen eller i TS-sockel/Flex-Block.
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Vid montage på TS-sockel behövs fästbultar för socklar
Dimension
Längd: 585 mm
Passar för
Skåptyp: TS
PC
TP universalpulpet
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,2 kg
Bruttovikt
3,66 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177093577
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
SZ Kabelavlastningsskenor (vinkelprofil), för TS, PC, TP Universalpulpeter, TS-Sockel, Flex-Block, för B: 600 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj