Kabelavlastningsskena Vinkelprofil för TS, PC, TP universalpulpet, TS-sockel

Artikelnummer: PS 4192000

För TS, PC, TP universalpulpet, sockel, för dragavlastning vid kabelinföring.

Artikelnummer:
PS 4192000
Produktbeskrivning
För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i 25 mm hålraster på den horisontella skåpprofilen eller i TS-sockel/Flex-Block.
Material
Stål
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Vid montage på TS-sockel behövs fästbultar för socklar
Dimension
Längd: 785 mm
Passar för
Skåptyp: TS
PC
TP universalpulpet
Bredd: = 800 mm
Passar för bredd
= 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
4,4 kg
Bruttovikt
4,483 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177093591
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivning
SZ Kabelavlastningsskenor (vinkelprofil), för B: 800 mm
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj