- Art. nr.:
- PS 4196000
- Produktbeskrivning
- För dragavlastning vid kabelinföring. Variabelt i djupled i 25 mm hålraster på den horisontella skåpprofilen eller i TS-sockel/Flex-Block.
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- Vid montage på TS-sockel behövs fästbultar för socklar
- Dimension
- Längd: 1.185 mm
- Passar för
- Skåptyp: TS
PC
TP universalpulpet
Bredd: = 1.200 mm
- Passar för bredd
- = 1 200 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 6 kg
- Bruttovikt
- 6,787 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177093676
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
-
SZ Kabelavlastningsskenor (vinkelprofil), för B: 1200 mm