Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

Art. nr.: TS 4309000

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.

Art. nr.:
TS 4309000
Produktbeskrivning
För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data
Håltagning Ø 4,5 mm i måttraster 25 mm
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Längd
390 mm
Passar för dörrbredd
500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX
In door width 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In door width 500 mm
In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Inbyggnadsmöjligheter AX
I dörrbredd 500 mm, med 3-punkts låssystem, i den låsbara dörren
In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål
För skåpbredd 400 mm
För skåphöjd/-bredd 500 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast
In door width 500 mm
Montagemöjligheter AX 3-delat
För skåpdjup 573 mm
Inbyggnadsmöjligheter TS
In door width 500 mm
In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TP
In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Montagemöjligheter VX-sockel, rostfritt stål
För sockeldjup 500 mm, i kombination med torxskruv M6 och mutter M6
Passar för
Skåptyp: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX plast
Väggskåp AX, 3-delat
Bredd/djup: 400 mm
Passar för
Sockelsystem VX, rostfritt stål
Förpackningsenhet
20 st.
Nettovikt
3,78 kg
Bruttovikt
4,1 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, AX för inre montageplan: För B/D: 400 mm, för dörrbredd: 500 mm, L: 390 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj